| Nazwa produktu |
Eaton XT Accessory Battery
|
| Numer katalogowy |
256209
|
| EAN |
4015082562090
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
14 mm
|
| Szerokość produktu |
14 mm
|
| Masa produktu |
0.01 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL508
CSA-C22.2 No. 0-M CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 142-M CE UL Category Control No.: NRAQ UL CSA Class No.: 2252-01 UL File No.: E135462 CSA |
| Kod modelu |
XT-CPU-BAT1
|
| Akcesoria |
Baterie
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Typ akcesorium elektrycznego |
Bateria/akumulator
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Typ akcesoriów mechanicznych |
Inny
|
| Funkcje |
Do podtrzymywanych zegara czasu rzeczywistego i danych
|