Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

256796
M22S-ST-F68

Eaton Moeller® series M22, wózek/podwozie, +tabliczka, POD NAPIĘCIEM

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, ramka do tabliczek opisowych
Numer katalogowy
256796
EAN
4015082567965
Długość/głębokość produktu
4 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.002 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Notatki dotyczące katalogu
Komplet
Kod modelu
M22S-ST-F68

Siłownik

Projekt
Okrągły
Napis
" SOUS TENSION "
Numer RAL
9005

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP66
Średnica otworu
22 mm
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu