Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

25ET

Eaton Bussmann series szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim, Wysoka prędkość, 25 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
25ET
EAN
5027590470131
UPC
051712831109
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
20 mm
Masa produktu
38.4 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
25 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nr
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Całka wyłączania (I2T)
150
Straty mocy w watach
7 W
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Całka przedłukowa (I2T)
25
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Rodzaj połączenia
Koniec ostrza x koniec ostrza
Rozmiar
Inne maszyny
Sposób montażu
Sworzeń
Napięcie znamionowe
690 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
ochrona wspólnej szyny DC, napędów DC, przetwornic/prostowników mocy i rozruszników o obniżonym napięciu

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.