Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

25HD36

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 25 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
25HD36
EAN
5027590470216
UPC
051712833226
Długość/głębokość produktu
137 mm
Wysokość produktu
23 mm
Szerokość produktu
23 mm
Masa produktu
97.1 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
CE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
25 A
Napięcie znamionowe
1200 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.