Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

25KB15

Wkładka bezpiecznikowa wydmuchowa, średnie napięcie, 15 A, 25 kV AC, 660 mm, ANSI, K szybki, zacisk typu B

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpiecznik wydmuchowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
25KB15
EAN
5027590470254
UPC
051712399913
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
106 mm
Masa produktu
35.24 g
Certyfikat(y)
ANSI/IEEE Std C37.42

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
15 A
Rodzaj charakterystyki prądowej
Typ K – zgodny z wymogami ANSI C 37-42 dla bezpieczników o charakterystyce szybkiej K
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Napięcie znamionowe
25 kV

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej, zabezpieczenie linii zasilającej, zabezpieczenie baterii kondensatorów
Standard złącza
ANSI
Rodzaj zakończenia
Główka stała

Eksport specyfikacji produktu