Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

262415
FIP-XAM002

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Styk pomocniczy, do FI…, 2W, 0,5HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
262415
EAN
4015082624156
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
8.8 mm
Masa produktu
0.045 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
FIP-XAM002

Specyfikacje produktu

Używane z
Akcesoria do wyłączników różnicowoprądowych
Akcesorium
Typ akcesor. / części zam.
Styki pomocnicze
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Inne maszyny
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Szerokość montażowa
0.5
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba biegunów przy styku głównym — maks.
2
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 VAC
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Funkcje
Styk pomocniczy
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy
Typ
  • Akcesorium
  • Akcesoria do wyłączników różnicowoprądowych
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znamionowy prąd załączania
6 A
Znamionowy prąd roboczy
0,5 A (110 V DC-12)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.