Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

262680
CI-K2-PKZ0-NA-G

Izolowana obudowa CI-K z serii Eaton Moeller®, wys. x szer. x gł. = 160x100x130 mm, do PKZ0 + uchwyt obrotowy, czarny/szary CI-K2-PKZ0-NA-G

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Izolowana obudowa Eaton Moeller® serii CI-K
Numer katalogowy
262680
EAN
4015082626808
Długość/głębokość produktu
132 mm
Wysokość produktu
180 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.415 kg
Certyfikat(y)
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL
Kod modelu
CI-K2-PKZ0-NA-G

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
12.5 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wyposażone w:
Czarno-szare pokrętło obrotowe
Zaciski N i PE
2 otwory na dole, które można wywiercić (dekiel z lustrzanym wykończeniem)
2 otwory na górze, które można wywiercić (dekiel z lustrzanym wykończeniem)

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 12
IP65
Model
Montaż powierzchniowy
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
+L-PKZ0 (2 sztuki), +NHI lub U lub A, PKZM0-…

Eksport specyfikacji produktu