Izolowana obudowa CI-K z serii Eaton Moeller®, wys. x szer. x gł. = 160x100x130 mm, do PKZ0 + uchwyt obrotowy, czerwona/żółta CI-K2-PKZ0-NA-GRV
| Nazwa produktu |
Izolowana obudowa Eaton Moeller® serii CI-K
|
| Numer katalogowy |
262683
|
| EAN |
4015082626839
|
| Długość/głębokość produktu |
132 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.415 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E36332 UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 14 CSA UL 508 CE UL CSA File No.: 165628 |
| Kod modelu |
CI-K2-PKZ0-NA-GRV
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
12.5 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Wyposażone w: |
Czerwono-żółte pokrętło, Do stosowania w roli wyłącznika z funkcją zatrzymania awaryjnego (zgodnie z EN 60204)
Zaciski N i PE 2 otwory na dole, które można wywiercić (dekiel z lustrzanym wykończeniem) 2 otwory na górze, które można wywiercić (dekiel z lustrzanym wykończeniem) |
| Stopień ochrony |
NEMA 12
IP65 |
| Model |
Montaż powierzchniowy
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Odpowiednie do |
Przycisk zatrzymania awaryjnego
|
| Używane z |
+L-PKZ0 (2 sztuki), +VHI… + U…, PKZM0-…
|