Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

262686

Eaton Moeller® series ETR2, przekaźnik czasowy, 0,05s-100h, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48VDC, 1W, opóźnione wyłączenie

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® ETR2, przekaźnik czasowy
Numer katalogowy
262686
EAN
4015082626860
Długość/głębokość produktu
63 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.053 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 61812-1
UL File No.: E29184
UL
Certified by UL for use in Canada
CSA File No.: UL report valid
CSA-22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-1
CE
Kod modelu
ETR2-12

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia siec.
24-48 V DC
24 – 240 V AC (przy 50/60 Hz)
Prąd znamionowy
3 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
4 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A przy 230 V (NC)
3 A przy 230 V (NO)

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Funkcje
Stała funkcja czasowa
Opóźnione wyłączanie
Opóźnione wyłączenie

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Liczba styków przełącznych
1
Kategoria produktu
Przekaźniki czasowe ETR2
Odpowiednie do
Montaż na szynie DIN
Zakres czasowy — maks.
360000 s
Zakres czasowy — min.
0.05 s
Typ
Przekaźnik czasowy
Rodzaj napięcia
AC/DC

System elektromagnetyczny

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
240 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015