Eaton Moeller® series ETR2, przekaźnik czasowy, 0,05s-100h, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48VDC, 1W, impuls przy podaniu napięcia
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® ETR2, przekaźnik czasowy
|
| Numer katalogowy |
262687
|
| EAN |
4015082626877
|
| Długość/głębokość produktu |
63 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.05 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: UL report valid
IEC/EN 60947-5-1 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 61812-1 Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 CSA-22.2 No. 14 UL CE UL 508 |
| Kod modelu |
ETR2-21
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Tolerancja napięcia siec. |
24 – 240 V AC (przy 50/60 Hz)
24-48 V DC |
| Prąd znamionowy |
3 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
3 A przy 230 V (NC)
3 A przy 230 V (NO) 4 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V |
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Funkcje |
Stała funkcja czasowa
Impuls przy podaniu napięcia |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Liczba styków przełącznych |
1
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki czasowe ETR2
|
| Odpowiednie do |
Montaż na szynie DIN
|
| Zakres czasowy — maks. |
360000 s
|
| Zakres czasowy — min. |
0.05 s
|
| Typ |
Przekaźnik czasowy
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|