Eaton Moeller® series ETR2, przekaźnik czasowy, 1W, 0,05s-100h, wielofunkcyjny, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48VDC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® ETR2, przekaźnik czasowy
|
| Numer katalogowy |
262689
|
| EAN |
4015082626891
|
| Długość/głębokość produktu |
63 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.054 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
UL 508 UL File No.: E29184 CSA-22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5-1 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 61812-1 CSA File No.: UL report valid CE UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 |
| Kod modelu |
ETR2-69
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Tolerancja napięcia siec. |
24 – 240 V AC (przy 50/60 Hz)
24-48 V DC |
| Prąd znamionowy |
3 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
3 A przy 230 V (NO)
4 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V 3 A przy 230 V (NC) |
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Funkcje |
Opóźnione wyłączenie
Impuls przy odpadaniu napięcia Miganie, zapoczątkowane przerwą Formowanie impulsu Miganie, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony Miganie, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony Miganie, zapoczątkowane impulsem Opóźnione wyłączanie Wielofunkcyjny Regulowana funkcja czasowa Opóźnione załączanie Impuls przy podaniu napięcia Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne Kształtowanie impulsu Opóźnione załączenie |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Liczba styków przełącznych |
1
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki czasowe ETR2
|
| Odpowiednie do |
Montaż na szynie DIN
|
| Zakres czasowy — maks. |
360000 s
|
| Zakres czasowy — min. |
0.05 s
|
| Typ |
Przekaźnik czasowy
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|