Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263113
Kod modelu: Z-D02-D01/PE-4

Części dystrybucyjne firmy Eaton, sprawdzian pierścieniowy, D02-D01, 4 A

General specifications

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
263113
EAN
4015082631130
Długość/głębokość produktu
16.6 mm
Wysokość produktu
10.5 mm
Szerokość produktu
16.6 mm
Masa produktu
1 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-D02-D01/PE-4

Specyfikacje produktu

Używane z
Materiał bezpiecznika
Pierścień pomiarowy
Akcesorium
Wartość znamionowa prądu
4 A
Rama
D02
Kolor
Brązowy
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
4 A
Funkcje
Akcesorium
Wkładka bezpiecznikowa
D02 - D01
Typ
  • Akcesorium
  • Materiał bezpiecznika
  • Pierścień pomiarowy
Cechy specjalne
  • D01 dla podstawy bezpiecznikowej D02 i rozłącznika bezpiecznikowego D02
  • W plastikowym pudełku w kolorze wskaźnika
  • Mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN

Eksport specyfikacji produktu