Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263114
Z-NH-00/TR

Części dystrybucyjne firmy Eaton, ostrze izolacyjne, NH00, 160 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
263114
EAN
4015082631147
Długość/głębokość produktu
78 mm
Wysokość produktu
48 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
0.07 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-NH-00/TR

Specyfikacje produktu

Używane z
System 185 mm
System 60 mm
Wartość znamionowa prądu
160 A
Rama
00
NH00
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
1,2 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
1.2 W
Straty mocy przy prądzie znamionowym
5.2 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
160 A
Typ
  • System 185 mm
  • System 60 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.