Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263115
Z-NH-1/TR

Części dystrybucyjne firmy Eaton, ostrze izolacyjne, NH1, 250 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
263115
EAN
4015082631154
Długość/głębokość produktu
130 mm
Wysokość produktu
55 mm
Szerokość produktu
20 mm
Masa produktu
0.015 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-NH-1/TR

Specyfikacje produktu

Używane z
System 60 mm
System 185 mm
Wartość znamionowa prądu
250 A
Rama
NH1
1
Straty mocy przy prądzie znamionowym
8.6 W
Typ
  • System 185 mm
  • System 60 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.