Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263116

Części dystrybucyjne firmy Eaton, ostrze izolacyjne, NH2, 400 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
263116
EAN
4015082631161
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
0.21 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-NH-2/TR

Specyfikacje produktu

Używane z
System 185 mm
System 60 mm
Wartość znamionowa prądu
400 A
Rama
NH2
2
Straty mocy przy prądzie znamionowym
8.8 W
Typ
  • System 185 mm
  • System 60 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.