Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263117
Z-NH-3/TR

Części dystrybucyjne firmy Eaton, ostrze izolacyjne, NH3, 630 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
263117
EAN
4015082631178
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
77 mm
Szerokość produktu
20 mm
Masa produktu
0.028 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-NH-3/TR

Specyfikacje produktu

Używane z
System 185 mm
System 60 mm
Wartość znamionowa prądu
630 A
Rama
NH3
3
Straty mocy przy prądzie znamionowym
19.4 W
Typ
  • System 185 mm
  • System 60 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.