Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263131
Z-LTS-V-KLA

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Płytka zaślepiająca

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
263131
EAN
4015082631314
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
38 mm
Masa produktu
0.01 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-LTS-V-KLA

Specyfikacje produktu

Odpowiednie do
Inne
Znamionowy prąd roboczy
0 A

Eksport specyfikacji produktu