Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłącznik bezpieczeństwa, 25A, 1-bieg.
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
263136
|
| EAN |
4015082631369
|
| Długość/głębokość produktu |
88 mm
|
| Wysokość produktu |
77 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
0.147 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-SLS/CEK25/1
|
| Wartość znamionowa prądu |
25 A
|
| Rama |
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
3,7 W
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
25 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Zaciski |
Zaciski windowe
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
50–230 V AC
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
50–110 V DC
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6 kV
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy maks. przekroju |
25 A
|
| Kategoria przełączania |
AC 22 B, DC 21 B
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Strata cieplna prądu na styk przy Ie |
0.5 W
|
| Szerokość obudowy |
86 mm
|
| Strata mocy na styk z wkładką bezpiecznikową przy Ie |
3.7 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
3.7 W
|
| Rozmiar |
D02
|
| Funkcje |
Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/CEK…SP
|
| Kategoria przepięciowa |
IV
III |
| Wkładka bezpiecznikowa |
D02: 25–63 A; D01: 10–16 A
|
| Sposób montażu |
szybkozłącze szyny DIN IEC/EN 60715
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
25 A
|
| Napięcie znamionowe |
230 V AC
|
| Charakterystyka palności (UL) |
V0, test rozżarzonego drutu 960 °C (UL94)
|
| Typ |
Materiał bezpiecznika
|
| Cechy specjalne |
|
| Szerokość montażu |
27 mm na biegun (1.5 jednostka przestrzenna)
|
| Pojemność złącza (przewód sztywny) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
25 A
|