Części dystrybucyjne firmy Eaton. Sprężyna ustalająca do Z-D02/SK, Rozmiar D01-D02
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
263149
|
| EAN |
4015082631499
|
| Długość/głębokość produktu |
13 mm
|
| Wysokość produktu |
13 mm
|
| Szerokość produktu |
17 mm
|
| Masa produktu |
0.001 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-D02/SIKA-HF
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
Akcesorium |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Funkcje |
Akcesoria
|
| Wkładka bezpiecznikowa |
D02 - D01
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
16 A
|
| Typ |
|
| Cechy specjalne |
Do umieszczania wkładek bezpiecznikowych D01 w nakrętce Z-D02/SK
|