Części dystrybucyjne firmy Eaton, sprawdzian pierścieniowy, D02-D01, 10 A, 13 A
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
263151
|
| EAN |
4015082631512
|
| Długość/głębokość produktu |
16.6 mm
|
| Wysokość produktu |
10.5 mm
|
| Szerokość produktu |
16.6 mm
|
| Masa produktu |
1 g
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-D02-D01/PE-10
|
| Używane z |
Akcesorium
Pierścień pomiarowy Materiał bezpiecznika |
| Wartość znamionowa prądu |
10 A
|
| Rama |
D02
|
| Kolor |
Świeci na czerwono
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
10 A
|
| Funkcje |
Akcesoria
|
| Wkładka bezpiecznikowa |
D02 - D01
|
| Typ |
|
| Cechy specjalne |
|