Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263152
Z-D02-D01/PE-16

Części dystrybucyjne firmy Eaton, sprawdzian pierścieniowy, D02-D01, 16 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
263152
EAN
4015082631529
Długość/głębokość produktu
16.6 mm
Wysokość produktu
10.5 mm
Szerokość produktu
16.6 mm
Masa produktu
1 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-D02-D01/PE-16

Specyfikacje produktu

Używane z
Materiał bezpiecznika
Akcesorium
Pierścień pomiarowy
Wartość znamionowa prądu
16 A
Rama
D02
Kolor
Szary
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
16 A
Funkcje
Akcesorium
Wkładka bezpiecznikowa
D02 - D01
Typ
  • Akcesorium
  • Materiał bezpiecznika
  • Pierścień pomiarowy
Cechy specjalne
  • D01 dla podstawy bezpiecznikowej D02 i rozłącznika bezpiecznikowego D02
  • Mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN
  • w plastikowym pudełku w kolorze wskaźnika

Eksport specyfikacji produktu