Rozłącznik bezpiecznikowy Eaton, jednobiegunowy, 16 A, D01
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
263155
|
| EAN |
4015082631550
|
| Długość/głębokość produktu |
89 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
18 mm
|
| Masa produktu |
0.09 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-3
|
| Kod modelu |
Z-SLS/D01/1
|
| Wartość znamionowa prądu |
16 A
|
| Rama |
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
|
| Odporność na upływy prądu |
CTI 600
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
2 W
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
16 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Zaciski |
Zaciski windowe
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6 kV
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy maks. przekroju |
16 A
|
| Kategoria przełączania |
AC 22 B, DC 21 B
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Strata cieplna prądu na styk przy Ie |
0.64 W
|
| Szerokość obudowy |
86 mm
|
| Strata mocy na styk z wkładką bezpiecznikową przy Ie |
2.24 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
2 W
|
| Rozmiar |
D01
|
| Funkcje |
Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS/D01
|
| Kategoria przepięciowa |
IV
|
| Wkładka bezpiecznikowa |
D01: 2 - 16 A
|
| Sposób montażu |
szybkozłącze szyny DIN IEC/EN 60715
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
16 A
|
| Napięcie znamionowe |
230 V AC
|
| Charakterystyka palności (UL) |
V0, test rozżarzonego drutu 960 °C (UL94)
|
| Typ |
Materiał bezpiecznika
|
| Cechy specjalne |
|
| Szerokość montażu |
17,5 mm na biegun (1 PE)
|
| Pojemność złącza (przewód sztywny) |
1,5 mm² - 25 mm²
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
16 A
|