Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263162
PLN6-B10/1N-MW

Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy PLN6. Wyłącznik nadprądowy (MCB), 10 A, 1-b.+N, charakterystyka: B, MW

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PLN6 MCB
Numer katalogowy
263162
EAN
4015082631628
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.112 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PLN6-B10/1N-MW

Specyfikacje produktu

Używane z
Wyłącznik nadprądowy
PLN6
Wartość znamionowa prądu
10 A
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Jednocześnie rozłączany biegun N
Stopień zanieczyszczenia
2
Stopień ochrony
IP20
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
2,2 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Charakterystyka wyzwalania
B
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Klasa ograniczenia prądowego
3
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Kategoria przepięciowa
III
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Charakterystyka wyzwalania
B
Typ
  • Wyłącznik nadprądowy
  • PLN6
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: Począwszy od 55°C, wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Zastosowanie
  • Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
  • xPole - Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
6 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
6 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Straty mocy
1.9 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.