Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy PLN6. Wyłącznik nadprądowy (MCB), 40 A, 1-b.+N, charakterystyka: B, MW
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xPole - PLN6 MCB
|
| Numer katalogowy |
263168
|
| EAN |
4015082631680
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
75 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.124 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
PLN6-B40/1N-MW
|
| Używane z |
PLN6
Wyłącznik nadprądowy |
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Cechy |
Jednocześnie rozłączany biegun N
Możliwość dodatkowego wyposażenia |
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
7,4 W
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Charakterystyka wyzwalania |
B
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
75 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Głębokość wbudowania |
70.5 mm
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
16 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
16 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1 mm²
|
| Klasa ograniczenia prądowego |
3
|
| Częst. znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
50 Hz
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
1
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy + N
|
| Charakterystyka wyzwalania |
B
|
| Typ |
|
| Cechy specjalne |
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: Począwszy od 55°C, wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
|
| Zastosowanie |
|
| Liczba biegunów (zabezp.) |
1
|
| Liczba biegunów (całkowita) |
2
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
40 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V |
6 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V |
6 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1) |
6 kA
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Straty mocy |
6.5 W
|