Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy PLN6. Wyłącznik nadprądowy (MCB), 10 A, 1-b.+N, charakterystyka: C, MW
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xPole - PLN6 MCB
|
| Numer katalogowy |
263172
|
| EAN |
4015082631727
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
75 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.118 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS compliant
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60898
|
| Kod modelu |
PLN6-C10/1N-MW
|
| Wartość znamionowa prądu |
10 A
|
| Napięcie znamionowe |
230 V AC
|
| Cechy |
Can be fitted with auxiliary accessories
Neutral conductor switches concurrently with the phase conductors |
| Rama |
45 mm
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Trwałość mechaniczna |
>10000 operating cycles
|
| Sposób montażu |
Two lock-in position on DIN rail (EN/IEC 60715)
|
| Stopień ochrony |
IP20 (device)
IP40 (when installed in enclosure) |
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Grupa funkcjonalna |
Overcurrent protection
|
| Zabezpieczenie złącza |
Touch-safe (EN 50274)
|
| Złącza (górne i dolne) |
Screw-type with pressure plate
|
| Charakterystyka wyzwalania |
C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
75 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Głębokość wbudowania |
65.5 mm
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
16 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
16 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1 mm²
|
| Klasa ograniczenia prądowego |
3
|
| Częst. znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
50 Hz
|
| Opór wewn. w temp. pokoj. (jednobiegun. 50 Hz) |
16.6 mΩ
|
| Prąd znamionowy |
6 A
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
Bidirectional
|
| Napięcie znamionowe (IEC/EN 60898-1) |
240 VAC
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
1
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Kolor wskaźnika pozycji styku |
Red = ON
Green = OFF |
| Pozycja montażu |
Zgodnie z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy + N
|
| Funkcje |
Overload protection
Short Circuit protection |
| Trwałość elektryczna |
>4000 operating cycles
|
| Charakterystyka wyzwalania |
C
|
| Typ |
|
| Cechy specjalne |
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: Począwszy od 55°C, wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
|
| Zastosowanie |
|
| Szerokość montażu |
17,7 mm
|
| Klasa ograniczania energii |
3
|
| Liczba biegunów (zabezp.) |
1
|
| Liczba biegunów (całkowita) |
2
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
10 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
240 VAC
|
| Znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny (IEC/EN 60898-1) |
6 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V |
6 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1) |
6 kA
|
| Pojemność złącza |
1 mm² - 16 mm²
|
| Pojemność złączy śrubowych przewodu zasilającego |
1 mm² - 16 mm²
|
| Moment dokręcania |
Max. 1.2 Nm
|
| Straty mocy |
1.9 W
|