Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy PL7. PL7, 3-biegunowy, charakterystyka wyzwalania: B, Prąd znamionowy In: 13 A, znamionowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898-1: 10 kA
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xPole - PL7 MCB
|
| Numer katalogowy |
263388
|
| EAN |
4015082633882
|
| Długość/głębokość produktu |
71 mm
|
| Wysokość produktu |
82 mm
|
| Szerokość produktu |
52.8 mm
|
| Masa produktu |
0.36 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
PL7-B13/3
|
| Używane z |
Wyłącznik nadprądowy
PL7 |
| Wartość znamionowa prądu |
13 A
|
| Cechy |
Możliwość dodatkowego wyposażenia
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
7,8 W
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Charakterystyka wyzwalania |
B
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
75 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Głębokość wbudowania |
70.5 mm
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1 mm²
|
| Klasa ograniczenia prądowego |
3
|
| Częst. znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
50 Hz
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
3
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Charakterystyka wyzwalania |
B
|
| Typ |
|
| Cechy specjalne |
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
|
| Zastosowanie |
|
| Liczba biegunów (zabezp.) |
3
|
| Liczba biegunów (całkowita) |
3
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
13 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V |
10 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V |
10 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Straty mocy |
7.7 W
|