Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłączniki bezpiecznikowe, 1-bieg., 10 x 38
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
263876
|
| EAN |
4015082638764
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
74 mm
|
| Szerokość produktu |
17.8 mm
|
| Masa produktu |
0.085 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-SH/1
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
32 A
|
| Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq |
10 kA
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie na śrubę
|
| Ustawienie elem. wykon. |
Przednia strona
|
| Typ siłownika |
Inne
|
| Odpowiednie do |
Montaż podłogowy
Montaż natablicowy |
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
10 kA
|
| Do wkładek bezpiecznikowych |
Kształt C1-C3
|
| Typ wejścia kablowego |
Inne
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP20
|
| Moc znamionowa przy AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
230 V
|