Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263877
Z-SH/1N

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłączniki bezpiecznikowe, 1-biegun+N, 10 x 38

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
263877
EAN
4015082638771
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
74 mm
Szerokość produktu
17.8 mm
Masa produktu
0.092 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SH/1N

Specyfikacje produktu

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
32 A
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Liczba biegunów
Jednobiegunowy + N
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie śrubowe
Ustawienie elem. wykon.
Przednia strona
Typ siłownika
Inne maszyny
Odpowiednie do
Montaż podłogowy
Montaż natablicowy
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
Kształt C1-C3
Typ wejścia kablowego
Inne maszyny
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
230 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.