Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263878
Z-SH/2

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Rozłączniki bezpiecznikowe, 2 p, 10 x 38

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
263878
EAN
4015082638788
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
74 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.17 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SH/2

Specyfikacje produktu

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
32 A
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Liczba biegunów
Dwubiegunowy
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Ustawienie elem. wykon.
Strona przednia
Typ siłownika
Inne
Odpowiednie do
Montaż podłogowy
Montaż przedni
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
Kształt C1-C3
Typ wejścia kablowego
Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
400 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.