Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263883
Z-SHL/1

Z-SHL/1. Fuse disconnectors, 1p, 10 x 38

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263883
EAN
4015082638832
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
74 mm
Product Width
17.8 mm
Product Weight
0.092 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-SHL/1

Specyfikacje produktu

Rated uninterrupted current (Iu)
32 A
Conditioned rated short-circuit current Iq
10 kA
Number of poles
Single-pole
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Actuator position
Front side
Actuator type
Other
Suitable for
Floor mounting
Front mounting
Rated conditional short-circuit current (Iq)
10 kA
Suitable for fuses
Shape C1-C3
Cable entry type
Other
Degree of protection (front side)
IP20
Power rating at AC-23, 400 V
0 kW
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
230 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.