Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263892
Z-SI/25/1

Rozłącznik bezpiecznikowy Eaton, jednobiegunowy, 32 A, 230 V, 3 x 31,5

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
263892
EAN
4015082638924
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
74 mm
Szerokość produktu
17.8 mm
Masa produktu
0.085 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SI/25/1

Specyfikacje produktu

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
32 A
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Liczba biegunów
1-biegunowy
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Ustawienie elem. wykon.
Przednia strona
Typ siłownika
Inne maszyny
Odpowiednie do
Montaż podłogowy
Montaż natablicowy
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
10 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
Kształt C1-C3
Typ wejścia kablowego
Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP20
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
230 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.