Części dystrybucyjne firmy Eaton. Szyny zbiorcze, Do złączy SPC, 3 HP
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
263962
|
| EAN |
4015082639624
|
| Długość/głębokość produktu |
52.5 mm
|
| Wysokość produktu |
15 mm
|
| Szerokość produktu |
18 mm
|
| Masa produktu |
0.275 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
ZV-KSBI-3TE
|
| Cechy |
Izolowany
Możliwość przycięcia na wymiar |
| Typ połączenia elektrycznego |
Widełki
|
| Do liczby urządzeń |
0
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|
| Kolor |
Inne
|
| Przekrój |
16 mm²
|
| Liczba modułów |
3
|
| Liczba faz |
1
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|