Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263965
ZV-KSBI-5TE

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Szyny zbiorcze, Do złączy SPC, 5HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
263965
EAN
4015082639655
Długość/głębokość produktu
87.5 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.535 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
ZV-KSBI-5TE

Specyfikacje produktu

Cechy
Izolowany
Możliwość przycięcia na wymiar
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Do liczby urządzeń
5
Liczba biegunów
1-biegunowy
Kolor
Inny
Przekrój
16 mm²
Liczba modułów
5
Liczba faz
1
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.