Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263967
Kod modelu: ZV-KSBI-7TE

Eaton Distribution parts. Busbars, for SPC, 7HP

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263967
EAN
4015082639679
Product Length/Depth
122.5 mm
Product Height
14.3 mm
Product Width
14.9 mm
Product Weight
0.034 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-KSBI-7TE

Specyfikacje produktu

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Fork
Suitable for number of devices
7
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
7
Number of phases
1
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.