Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263969
Kod modelu: ZV-KSBI-7TE/N

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Szyny zbiorcze, Do złączy SPC, 7HP, N

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
263969
EAN
4015082639693
Długość/głębokość produktu
122.5 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.745 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
ZV-KSBI-7TE/N

Specyfikacje produktu

Cechy
Izolowany
Możliwość przycięcia na wymiar
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Do liczby urządzeń
0
Liczba biegunów
2-biegunowy
Kolor
Inne maszyny
Przekrój
16 mm²
Liczba modułów
7
Liczba faz
1
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.