Części dystrybucyjne firmy Eaton. Szyny zbiorcze, Do złączy SPC, 11HP
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
263970
|
| EAN |
4015082639709
|
| Długość/głębokość produktu |
194.2 mm
|
| Wysokość produktu |
14.3 mm
|
| Szerokość produktu |
14.9 mm
|
| Masa produktu |
0.054 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
ZV-KSBI-11TE
|
| Cechy |
Izolowany
Możliwość przycięcia na wymiar |
| Typ połączenia elektrycznego |
Widełki
|
| Do liczby urządzeń |
12
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Przekrój |
16 mm²
|
| Liczba modułów |
11
|
| Liczba faz |
1
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|