Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

263988
PL7-B32/3N

Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy PL7. PL7, 3-biegunowy+N, charakterystyka wyzwalania: B, Prąd znamionowy In: 32 A, znamionowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898-1: 10 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PL7 MCB
Numer katalogowy
263988
EAN
4015082639884
Długość/głębokość produktu
71 mm
Wysokość produktu
82 mm
Szerokość produktu
70.4 mm
Masa produktu
0.456 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PL7-B32/3N

Specyfikacje produktu

Używane z
PL7
Wyłącznik nadprądowy
Wartość znamionowa prądu
32 A
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Jednocześnie rozłączany biegun N
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
12,5 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Charakterystyka wyzwalania
B
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Klasa ograniczenia prądowego
3
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Kategoria przepięciowa
III
Liczba biegunów
Trójbiegunowy + N
Charakterystyka wyzwalania
B
Typ
  • Wyłącznik nadprądowy
  • PL7
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Zastosowanie
  • Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów (zabezp.)
3
Liczba biegunów (całkowita)
4
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
32 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Straty mocy
11.9 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.