Przepust Rapid Link z serii Eaton Moeller®, kabel płaski, do obudów
| Nazwa produktu |
Eaton Rapid Link, przelotowy przewód płaski
|
| Numer katalogowy |
264243
|
| EAN |
4015082642433
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
20 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.033 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
RA-C1-DF
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-10 °C
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Cechy |
Wodoszczelność
Bezhalogenowe |
| Funkcje |
do przeprowadzania przewodu płask. do modułu rozdzielnicy lub szafy sterow.
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Kategoria produktu |
Zasilanie
|