Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik różnicowoprądowy PFGM. Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 63A, 2-biegunowy, 300mA, typ AC
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xPole - PFGM RCCB
|
| Numer katalogowy |
264288
|
| EAN |
4015082642884
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
0.22 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61008
|
| Kod modelu |
PFGM-63/2/03
|
| Używane z |
KLV-TC-2 276240 (Obudowa kompaktowa)
Z-FW/LP 248296 (Urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania) Z-RC/AK-2TE 285385 (zestaw pokrywy uszczelniającej) |
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Napięcie znamionowe |
230 V AC
|
| Cechy |
Wyłącznik różnicowoprądowy
Możliwość dodatkowego wyposażenia |
| Wymagane akcesoria |
Z-HK 248432
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Wyposażone w: |
IS/SPE-1TE 101911
Blokada |
| Rama |
45 mm
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Sposób montażu |
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Szyna DIN |
| Odporn. na warunki atmosfer. |
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
7,2 W
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
10 kA
|
| Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks. |
40 A gG/gL
|
| Szerokość wbudowania (liczba sztuk) |
35 mm (2 SU)
|
| Grubość materiału szyny zbiorczej |
0,8 mm - 2 mm
|
| Wytrzymałość zwarciowa |
63 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik rezerwowy)
|
| Zabezpieczenie złącza |
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
|
| Złącza (górne i dolne) |
Zaciski windowe/szynowe
|
| Zakres obwodu testowego |
196 V AC–264 V AC
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Głębokość wbudowania |
69.5 mm
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
16 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1.5 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
35 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1.5 mm²
|
| Wart. znam. prądu zakłóc. |
300 mA
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks. |
60 °C
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min. |
-35 °C
|
| Stopień ochrony |
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
IP20 |
| Wytrzymałość na udar prądowy |
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
|
| Liczba biegunów |
2-biegunowy
|
| Typ prądu upływu |
AC–prąd zmienny
|
| Trwałość elektryczna |
4000 łączeń
|
| Typ |
|
| Cechy specjalne |
|
| Zastosowanie |
|
| Rodzaj czułości |
Czuły na prąd przemienny
|
| Znamionowy prąd różnicowy — maks. |
0.3 A
|
| Znamionowy prąd różnicowy — min. |
0.3 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
63 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
230 V
|
| Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe) |
630 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Napięcie udarowe wytrzymywane |
0.25 kA
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
2
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Pojemność złącza (drut) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Czas zadziałania |
Bezzwłoczny
|
| Znamionowa wytrzymałość zwarciowa |
10 kA
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
16 mm² (2x)
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
|