Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

264301

Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik różnicowoprądowy PFGM. Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB), 40A, 4-biegunowe, 100mA, typ AC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PFGM RCCB
Numer katalogowy
264301
EAN
4015082643010
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.32 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 61008
Kod modelu
PFGM-40/4/01

Specyfikacje produktu

Używane z
KLV-TC-4 276241 (obudowa kompaktowa) Z-FW/LP 248296 (urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania) Z-RC/AK-4TE 101062 (zestaw zaślepek uszczelniających)
Wyłączniki różnicowoprądowe
Typ AC
PFGM
KLV-TC-4 276241 (Obudowa kompaktowa)
Z-FW/LP 248296 (Urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania)
Z-RC/AK-4TE 101062 (zestaw pokrywy uszczelniającej)
Wartość znamionowa prądu
40 A
Napięcie znamionowe
230 V AC / 400 V AC
Cechy
Wyłącznik różnicowoprądowy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wymagane akcesoria
Z-HK 248432
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wyposażone w:
IS/SPE-1TE 101911
Blokada
Rama
45 mm
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Stopień zanieczyszczenia
2
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Szyna DIN
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
8,4 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA
Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks.
25 A gG/gL
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
70 mm (4 SU)
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm - 2 mm
Wytrzymałość zwarciowa
63 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik rezerwowy)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski windowe/szynowe
Zakres obwodu testowego
196 V AC–456 V AC
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Głębokość wbudowania
69.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Wart. znam. prądu zakłóc.
100 mA
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks.
60 °C
Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min.
-35 °C
Stopień ochrony
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
IP20
Wytrzymałość na udar prądowy
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ prądu upływu
AC–prąd zmienny
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Typ
  • PFGM
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Typ AC
Cechy specjalne
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 60°C: Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd stały zmniejsza się o 2,5% na każdy 1°C.
  • Styk sygnału zadziałania do późniejszego zamontowania Z-NHK 248434
Zastosowanie
  • Wyłącznik różnicowoprądowy do zastosowań w budynkach mieszkalnych i zastosowań komercyjnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Rodzaj czułości
Czuły na prąd przemienny
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.1 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.1 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
40 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe)
500 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Napięcie udarowe wytrzymywane
0.25 kA
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 35 mm²
Czas zadziałania
Bezzwłoczny
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
10 kA
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
16 mm² (2x)
Numer RAL
7035
Kolor
Szary

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.