Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

264886
PL7-C6/1-DC

Seria xPole Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy PL7-DC. PL7, 1-biegunowy, charakterystyka wyzwalania: prąd znamionowy In 6 A, znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC/EN 60947-2: 10 kA, Aparaty łączeniowe do zastosowań wykorzystujących prąd stały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - PL7-DC MCB
Numer katalogowy
264886
EAN
4015082648862
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
72 mm
Szerokość produktu
17.7 mm
Masa produktu
0.12 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PL7-C6/1-DC

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Używane z
PL7
Wyłącznik nadprądowy

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
6 A
Zastosowanie
Aparaty łączeniowe do zastosowań wykorzystujących prąd stały
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
1
Charakterystyka wyzwalania
C
Charakterystyka wyzwalania
C
Typ
  • Wyłącznik nadprądowy
  • PL7

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
220 V
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 230 V
10 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 400 V
10 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.