Wyłącznik nadprądowy xPole – PL7-DC serii Eaton Moeller. PL7, 1-biegunowy, charakterystyka wyzwalania: prąd znamionowy In 40 A, znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC/EN 60947-2: 10 kA, Aparaty łączeniowe do zastosowań wykorzystujących prąd stały
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xPole - PL7-DC MCB
|
| Numer katalogowy |
264893
|
| EAN |
4015082648930
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
72 mm
|
| Szerokość produktu |
17.7 mm
|
| Masa produktu |
0.12 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
PL7-C40/1-DC
|
| Klasa ograniczenia prądowego |
3
|
| Cechy |
Możliwość dodatkowego wyposażenia
|
| Cechy specjalne |
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
|
| Używane z |
PL7
Wyłącznik nadprądowy |
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Zastosowanie |
Aparaty łączeniowe do zastosowań wykorzystujących prąd stały
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy
|
| Liczba biegunów (zabezp.) |
1
|
| Liczba biegunów (całkowita) |
1
|
| Charakterystyka wyzwalania |
C
|
| Charakterystyka wyzwalania |
C
|
| Typ |
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
75 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
40 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
250 V
|
| Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 230 V |
10 kA
|
| Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 400 V |
10 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Głębokość wbudowania |
70.5 mm
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1 mm²
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
1
|