Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

264918
Z-SV-10/1P-F/13

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Szyna fazowa, 1-fazowe, 10qmm, szary pod kątem, styk, 13SU

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
264918
EAN
4015082649180
Długość/głębokość produktu
17.6 mm
Wysokość produktu
15.3 mm
Szerokość produktu
232 mm
Masa produktu
0.036 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SV-10/1P-F/13

Specyfikacje produktu

Cechy
Izolowany
Możliwość przycięcia na wymiar
Typ połączenia elektrycznego
Styk
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
50 A
Do liczby urządzeń
7
Liczba biegunów
1-biegunowy
Kolor
Inny
Przekrój
10 mm²
Liczba modułów
1
Liczba faz
1
Wielkość odstępów
17.95 mm
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Odpowiednie do
13 urządzeń
urządzenia z szynami typu N

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.