Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

264923
Z-SV-16/2P-2TE

Eaton Distribution board accessory, Phase busbar, 2-phases, 16qmm, pin, 1m

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
264923
EAN
4015082649234
Product Length/Depth
29.5 mm
Product Height
16.2 mm
Product Width
1020 mm
Product Weight
0.485 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-SV-16/2P-2TE

Specyfikacje produktu

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated uninterrupted current (Iu)
63 A
Suitable for number of devices
6
Number of poles
Two-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
2
Number of phases
2
Pitch dimensions
17.95 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Suitable for
Devices with N-busbar
28 devices

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.