Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

264925
Z-SV-16/3P-3TE

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Szyna fazowa, 3-fazowa, 16qmm, styk, 1m

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
264925
EAN
4015082649258
Długość/głębokość produktu
29.5 mm
Wysokość produktu
16.2 mm
Szerokość produktu
1020 mm
Masa produktu
0.652 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SV-16/3P-3TE

Specyfikacje produktu

Cechy
Izolowany
Możliwość przycięcia na wymiar
Typ połączenia elektrycznego
Styk
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Do liczby urządzeń
0
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Kolor
Inne
Przekrój
16 mm²
Liczba modułów
3
Liczba faz
3
Wielkość odstępów
17.95 mm
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Odpowiednie do
19 urządzeń

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.