Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

264933
Z-EK/95

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zacisk zasilający, długa, lekko podkręcony, z tylną pokrywą

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
264933
EAN
4015082649333
Długość/głębokość produktu
75.5 mm
Wysokość produktu
28.5 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
0.088 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-EK/95

Specyfikacje produktu

Odpowiednie do
Przyłącze przewodu okrągłego
Inne maszyny
Znamionowy prąd roboczy
0 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.