Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

264934
Z-EK/50

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zacisk przedłużający, 6-50 mm², dla Z-SLS, PLHT D0.-SO/..

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
264934
EAN
4015082649340
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
54 mm
Szerokość produktu
16 mm
Masa produktu
0.032 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-EK/50

Specyfikacje produktu

Szerokość zacisku
16.5 mm
Przekrój przewodu — maks.
50 mm²
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
125 A
Odpowiednie do
Inne maszyny
Przyłącze przewodu okrągłego
Znamionowy prąd roboczy
125 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.