Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

264935
Z-EK/25

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zacisk zasilający, długa, prosty, z tylną pokrywą

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
264935
EAN
4015082649357
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
17 mm
Szerokość produktu
14 mm
Masa produktu
0.013 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-EK/25

Specyfikacje produktu

Odpowiednie do
Przyłącze przewodu okrągłego
Inne maszyny
Znamionowy prąd roboczy
0 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.