Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

264936
Z-EK/25/Q

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zacisk przedłużający, krótki, Poprzeczny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
264936
EAN
4015082649364
Długość/głębokość produktu
28 mm
Wysokość produktu
17 mm
Szerokość produktu
17 mm
Masa produktu
0.012 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-EK/25/Q

Specyfikacje produktu

Szerokość zacisku
17.5 mm
Przekrój przewodu — maks.
25 mm²
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
80 A
Odpowiednie do
Inne
Przyłącze przewodu okrągłego
Znamionowy prąd roboczy
80 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.