Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

264937
Z-EK/25/QL

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zacisk przedłużający, długa, Poprzeczny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
264937
EAN
4015082649371
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
17 mm
Szerokość produktu
17 mm
Masa produktu
0.013 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-EK/25/QL

Specyfikacje produktu

Szerokość zacisku
17.5 mm
Przekrój przewodu — maks.
25 mm²
Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
80 A
Odpowiednie do
Inne
Przyłącze przewodu okrągłego
Znamionowy prąd roboczy
80 A

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.